Schneider-Electric
 
9001SKT35LYA31 image- sis-tarif
9001SKT35LYA31
bouton-poussoir lumineux orange Ø 30 - à impulsion dépassant - 24 V - 1 OF
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001SK
Type de produit ou de composant Lampe pilote push-to-test
Nom abrégé d'appareil 9001SK
Appareil de commande Rappel de ressort
Profil du dispositif de commande Ambre saillant, sans marquage
Complémentaires
Matière de la collerete Plastique
Diamètre de fixation 30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation Octogonal
Source lumineuse LED
Source lumineuse LED
Culot de lampe BA 9s
Alimentation du bloc lumineux Directe
[Us] tension assignée d'alimentation 24 V c.a./c.c.
[Us] tension assignée d'alimentation 24...28 V c.a./c.c.
Description des contacts 1 O/F
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² conforme à EN/IEC 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m conforme à EN/IEC 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Durée de vie mécanique 5000000 cycle
Position de montage Position quelconque
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Matériau des contacts Contacts alliage d'argent
Ouverture positive Sans
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
Pouvoir assigné de coupure 1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Poids du produit 0,195 kg
Présentation du produit Produit complet
Couleur de cabochon/opérateur ou lentille Ambre
Type de lentille Fresnel
[Us] tension assignée d'alimentation 24...28 V
Couleur de la source lumineuse Jaune
Matière de la lentille Polycarbonate
Dimension 30 mm
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifications du produit UL 508
NEMA
Traitement de protection TC
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn conforme à IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II conforme à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 conforme à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,826 cm
Largeur de l'emballage 1 5,842 cm
Longueur de l'emballage 1 11,43 cm
Poids de l'emballage 1 226,796 g
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months