Schneider-Electric
9007FTSB1M11 image- sis-tarif
9007FTSB1M11
Limit switch, 9007, 9007FT foundry standard, spring return, CW+CCW, M20
AUJOURD'HUI
MAI 20, 2024
Fin de commercialisation
AOÛT 01, 2023
Principales
Gamme de produits 9007
Nom de gamme Fonderie service intense
Type de produit ou de composant Commutateur de fin de course
Application de l’appareil Interrupteur fonderie standard
Nom abrégé d'appareil 9007T/FT
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Style de plaque de base Style B
Matière du corps Zinc moulé
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Appareil de commande À rappel sans levier de commande
Numéro de séquence contact 1
Fonction disponible -
Mouvement d'attaque De gauche ou de droite
CW et CCW
Type d'approche Approche latérale
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier AWG 22...AWG 12
Entrée de câble 1 entrée pour M20 - 20 mm conforme à BS 4568
Nombre de pôles 1
Type d'interrupteur SPDT-DB
Forme du contact Form Z
Fonctionnement des contacts À action brusque
Usage recommandé des contacts -
Matériau des contacts Cuivre argenté par soufflage
Ouverture positive Sans
Couple minimal d'actionnement 1,13 N.m
Vitesse d'attaque maximale 130 ft/min avec angle de came 30°, leviers uniquement
90 ft/min avec angle de came 45°, leviers uniquement
Angle d'actionnement 14 °
Course angulaire maximale 89 °
Précision de répétition +/- 0,004 pouce déplacement linéaire de la came sur 1,5 dans le bras de levier
Désignation code des contacts A600, c.a. (Ue = 600 V) Ie = 5 A conforme à Désignation taux NEMA
A600, c.a. (Ue = 480 V) Ie = 6,25 A conforme à Désignation taux NEMA
A600, c.a. (Ue = 240 V) Ie = 12,5 A conforme à Désignation taux NEMA
A600, c.a. (Ue = 120 V) Ie = 20 A conforme à Désignation taux NEMA
P600, c.c. (Ue = 600 V) Ie = 0,2 A conforme à Désignation taux NEMA
P600, c.c. (Ue = 250 V) Ie = 1 A conforme à Désignation taux NEMA
P600, c.c. (Ue = 120 V) Ie = 5 A conforme à Désignation taux NEMA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 20 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 609470-1
600 V (degré de pollution 3) conforme à UL 508
600 V (degré de pollution 3) conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV c.a. pendant 1 minute conforme à CE
2,2 kV c.a. pendant 1 minute conforme à UL
2,64 kV c.a. pendant 1 minute conforme à CSA
Protection contre les courts-circuits 20 A Bussmann classe CC KTK-R-21 fusible, type instantané
Largeur 57,15 mm
Hauteur 118,36 mm
Profondeur 86,61 mm
Poids du produit 1,13 kg
Description des bornes ISO n°1 B (contact côté droit)
A (contact côté gauche)
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 9 ms conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1 conforme à NEMA type 250
NEMA 2 conforme à NEMA type 250
NEMA 4 conforme à NEMA type 250
NEMA 12 conforme à NEMA type 250
NEMA 13 conforme à NEMA type 250
Degré de protection IP IP67 conforming to IEC 60529
Classe de protection contre les chocs électriques Classe 0 conforme à IEC 61140
Température de fonctionnement -23…85 °C
Température ambiante pour le stockage -23…85 °C
Traitement de protection Peinture grise anticorrosion
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,874 cm
Largeur de l'emballage 1 9,652 cm
Longueur de l'emballage 1 16,51 cm
Poids de l'emballage 1 1,134 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 9,913 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months