Description des pôles
|
1P + N
|
Type de mesure
|
Énergie active et réactive
Puissance active et réactive
Courant
Tension
|
Type de mesure
|
Énergie active, réactive, apparente (signée, quatre quadrants)
|
Application de l’appareil
|
Sous-facturation
Compteur partiel
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active conforme à IEC 62053-21
Classe 2 énergie réactive conforme à IEC 62053-23
|
Type d'entrée
|
Entrée directe
|
Courant maximal [Imax]
|
63 A
|
[Ib] courant de base
|
5 A
|
Courant nominal
|
63 A
|
Tension nominale
|
230 V +/- 20 %
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Gamme de fréquence de mesure
|
45…65 Hz
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Taux d'échantillonnage
|
32 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
0,25…63 A
|
Nombre de digits
|
8
|
Valeur maximale mesurée
|
999999.99 kWh
|
Compteur tarifaire
|
Tarif (1)
|
Protocole de port de communication
|
Modbus RTU à 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 et 38.4 kbauds pair/impair ou aucun - 3 fils, isolation 4000 V
|
Support de port de communication
|
Bornes à vis: RS485
|
Signalisation locale
|
Rouge DEL: contrôle de précision 1...1000 p/kWh
|
Entrées logiques
|
0
|
Tension d'alimentation
|
96...276 V c.a. 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
3 VA à 240 V c.a.
|
Puissance de consommation en W
|
1 W
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV 1,2/50 µs
|
Mode d'installation
|
Enclipsable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 1,65…33 mm² câble(s) rigide
Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 1,65…33 mm² câble(s) toronné avec extrémité de câble
Communication: borniers à vis-étrier (haut) 1 1…4 mm² câble(s) rigide
Communication: borniers à vis-étrier (haut) 1 1…2,5 mm² câble(s) toronné avec extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 2 N.m PZ2 tournevis
Communication: 0,5 N.m3,5 mm
|
Longueur de dénudage des fils
|
Circuit de puissance: 17 mm
Communication: 7 mm
|
Normes
|
IEC 62052-31
IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 62052-11
|
Certifications du produit
|
CE
|