Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Type de produit ou de composant
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de raccordement
|
Description des lignes
|
3L + N
|
Longueur en modules de 18 mm
|
56
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
22 voies Aux + N + L + Vigi
|
Configuration de pôles pour unidirectionnel
|
1 1P + N
|
Pas de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre voie
|
45 mm
|
Marquage
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V c.a. conforme à EN 61439-2
|
Emplacement de montage
|
Toit sur bornes type tunnel
|
Pas de 9 mm
|
112
|
Largeur
|
1000 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
|
Environnement
Normes
|
IEC 60947-7-1
EN 61439-2
|
Tenue au feu
|
960 °C ( 30 s ) conforme à IEC 60695-2-1
|
Niveau de pollution
|
3 conforme à IEC 60947-7-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec embouts et cache-dents
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
97,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
772,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
107,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,175 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
179,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|