Schneider-Electric
 
AR8570 image- sis-tarif
AR8570
Passage des câbles, partie inférieure ouverte, tableau de distribution électrique 750 mm
APC Brand
Informations techniques
Aperçu
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Équipement fourni Guide d'installation
1 Bride de mise à la terre 8 pouces/20 cm
Physique
Couleur Noir
Hauteur 19,14 cm
Largeur 74,7 cm
Profondeur 10,58 cm
Poids du produit 5,18 kg
Préférence de montage No preference
Mode d'installation Non montable en rack
Conformité
Certifications du produit Classification UL
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 31,5 cm
Largeur de l'emballage 1 33 cm
Longueur de l'emballage 1 86 cm
Poids de l'emballage 1 7,76 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Take-back Take-back program available
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement