|
|
|
AZ5CE015D
embout de câble isolé - médium - 1,5 mm² - noir
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Linergy
|
Type de produit ou de composant
|
Fin de câble
|
Taille d'embout
|
Moyen
|
Normes
|
DIN 46228-4
|
Type d'emballage
|
Paquet distributeur
|
Quantité du lot
|
5 jeux de 200
|
Section de câble
|
1,5 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Information complémentaire
|
Sans support marqueur
|
Couleur
|
Noir
|
Matière de la collerete
|
Plastique sans halogène
|
Matériau des tubes
|
Cuivre conforme à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 16
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 4 mm
|
Diamètre du tube
|
2 mm
|
Longueur
|
14 mm
|
Longueur du tube
|
8 mm
|
Poids du produit
|
0,18 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
|
Température de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,100 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 2
|
13,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
170,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
5000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,036 kg
|
Caractéristiques environnementales
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton de recyclage
|
Non
|
Réglementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive européenne RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exonération RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Déclaration environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
WEEE
|
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
|
Sans PVC
|
Oui
|
Performances du contenu halogène
|
Produit de pièces en plastique sans halogène
|
Retrait
|
No
|
Garantie contractuelle
|
|