Schneider-Electric
 
AZ5DE007D image- sis-tarif
AZ5DE007D
embout de câblage double surmoulé - format moyen - 0,75 mm² - gris
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Type de produit ou de composant Fin de câble
Taille d'embout Moyen
Normes DIN 46228-4
Type d'emballage Paquet distributeur
Quantité du lot 5 jeux de 100
Section de câble 0,75 mm²
Complémentaires
Type d'embout Faisceau double
Information complémentaire Sans support marqueur
Couleur Bleu
Matière de la collerete Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles 2
Jauge AWG AWG 20
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 2,8 x 5 mm
Diamètre du tube 2 mm
Longueur 15 mm
Longueur du tube 8 mm
Poids du produit 0,13 kg
Environnement
Certifications du produit cCSAus
Température de fonctionnement -20…105 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,400 cm
Largeur de l'emballage 1 0,400 cm
Longueur de l'emballage 1 1,400 cm
Poids de l'emballage 1 0,100 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 500
Hauteur de l'emballage 2 13,000 cm
Largeur de l'emballage 2 7,000 cm
Longueur de l'emballage 2 12,600 cm
Poids de l'emballage 2 126,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 5000
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,605 kg
Caractéristiques environnementales
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton de recyclage Non
Réglementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive européenne RoHS Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Règlement RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Performances du contenu halogène Produit de pièces en plastique sans halogène
Retrait No
Garantie contractuelle
Garantie 18 months