Schneider-Electric
 
BOXPLUS24602 image- sis-tarif
BOXPLUS24602
porte Pragma - montage encastré/en saillie - 6 rangs - 24 modules
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou de composant Porte
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires pour coffret
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Surface
Type de face avant Pleine
Nombre de rangées horizontales 6
Pas de 9 mm 48
Nombre de modules de 18 mm par rangée 24
Nombre total de modules de 18 mm 144
Matière du coffret Métal
Couleur Blanc
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 64 cm
Longueur de l'emballage 1 113,5 cm
Poids de l'emballage 1 6,5 kg
Caractéristiques environnementales
REACh sans SVHC Oui
Directive européenne RoHS Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Règlement RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months