Schneider-Electric
 
BOXPLUS24610 image- sis-tarif
BOXPLUS24610
coffret en saillie Pragma - IP40 - 6 x 24 modules - 160 A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou de composant Coffret
Type de coffret Boîtier de distribution
Largeur Extérieur: 550 mm
Hauteur 1050 mm
Profondeur 148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 24
Nombre de rangées horizontales 6
Équipement fourni 1 étiquette d'identification
1 kit de repérage
1 bornier
1 obturateur fractionnable
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret Surface
Pas de 9 mm 48
Nombre total de modules de 18 mm 144
Puissance dissipée en W 100 W
[In] courant assigné d'emploi 160 A
Type de rail Multifix
Entrée de câble Jonction
Plaques amovibles
Plaques découpées
Câble ou tube
Nombre de borniers 1 terre (quick) avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur 1 x 50 mm² pour terre
3 x 25 mm² pour terre
44 x 6 mm² pour terre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Partie arrière: métal
Face avant: métal
Couleur Coffret: blanc
Face avant: blanc (RAL 9016)
Environnement
Tenue au feu Face avant: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11
Partie arrière: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11
Porte: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP IP40 avec porte
Degré de protection IK IK09 avec porte
Température de fonctionnement -25…60 °C
Normes EN 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60695-2-11
Labels qualité CEBEC
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,5 cm
Largeur de l'emballage 1 63,4 cm
Longueur de l'emballage 1 115,5 cm
Poids de l'emballage 1 14,375 kg
Caractéristiques environnementales
REACh sans SVHC Oui
Directive européenne RoHS Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months