Schneider-Electric
 
DZ3GA3 image- sis-tarif
DZ3GA3
lot de 10 blocs de commande - pour TeSys modèle F
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom abrégé d'appareil DZ3F
Type de produit ou de composant Bague crantée
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de raccordement
Type de circuit Télécommande
Compatibilité produit LC1F185
LC1F150
Quantité du lot Jeu de 10
Complémentaires
Emplacement de montage Sur borne d'alimentation
Poids du produit 0,004 kg
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,6 cm
Longueur de l'emballage 1 2,7 cm
Poids de l'emballage 1 5 g
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months