|
|
|
EVB1A22PCRI
EVlink Smart Wallbox - 22 kW - Câble attaché T2 - RFID
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 11, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Nom du produit
|
EVlink Smart Wallbox
|
Type de produit ou de composant
|
Station de charge
|
Nom abrégé d'appareil
|
EVB1
|
Description des pôles
|
3P + N pour circuit de puissance
|
Mode d'installation
|
Fixation murale
Montage sur socle
|
Type d'offre
|
Standard
|
Tension d'alimentation nominale
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Puissance max.
|
22 kW 32 A 380...415 V
|
Système de contrôle d'accès
|
Badge RFID conforme à ISO/IEC 14443 A et B
Badge RFID conforme à ISO/IEC 15693
Badge RFID conforme à ISO 14443-4 A
|
Complémentaires
Numéro de prise
|
1
|
Type de sortie
|
Droite côté T2 câble attaché / contacts plaqués argent 4,5 m
|
Schéma de liaison à la terre
|
TT
Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
TN-S
|
Nombre d'entrées
|
6
|
Type de connecteur
|
RS485 pour mesure Modbus
3 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
|
Types d'entrée
|
Binaire pour limitation d'alimentation contact de fermeture
Binaire pour charge différée contact de fermeture
|
Type de commande
|
Peuvent être télécommandés
1 Multi-couleur boutons-poussoirs lumineux, fonction: arrêt/redémarrage
|
Signalisation locale
|
1 Multi-couleur DEL, fonction: indications d'état
|
Protocole de port de communication
|
OCPP 1.6
|
Configuration /Architecture
|
Autonome
Architecture en cluster
|
Opération et maintenance
|
Enregistrements facturation détaillée
Capacités de diagnostic
Gestion de la charge
|
Serveur Web
|
Incorporé
|
Service Ethernet
|
Configuration via serveur Web
|
Hauteur
|
480 mm
|
Largeur
|
330 mm
|
Profondeur
|
170 mm
|
Environnement
Normes
|
IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Certifications du produit
|
CE
CB
RCM
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforme à IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Poids du produit
|
8,3 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
Gris (RAL 7016)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
27,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,800 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
51,908 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|