Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou de composant
|
Câble de charge
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de câblage
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Description des pôles
|
1P + N
|
[In] courant assigné d'emploi
|
32 A
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Nombre de prise
|
2
|
Complémentaires
Type de fiche
|
T2 / contacts plaqués argent extrémité de station de charge
|
Type de connecteur
|
T2 extrémité du véhicule contacts plaqués argent
T2 extrémité de station de charge contacts plaqués argent
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink parking EVlink EVF1 station de charge
EVlink parking EVlink EVW1 station de charge
EVlink parking EVlink EVF2 station de charge
EVlink parking EVlink EVW2 station de charge
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 station de charge
EVlink EVlink Wallbox EVH2 station de charge
EVlink EVlink Pro AC EVB3 station de charge
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 station de charge
|
Normes
|
IEC 62196-2
IEC 62196-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Longueur
|
5 m
|
Poids du produit
|
2,5 kg
|
Couleur
|
Gris
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP44 conforme à IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
33,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,406 kg
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
84,000 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|