|
|
|
GB2DB22
Disjoncteur magnéto-thermique 20A - 2P - TeSys GB2 - Id = 270A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys GB2
|
Nom abrégé d'appareil
|
GB2
|
Type de produit ou de composant
|
Disjoncteur
|
Application de l’appareil
|
Contrôle
|
Description des pôles
|
2P
|
Type de réseau
|
C.a./c.c.
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A conforme à IEC 60947-2
DC-12 conforme à IEC 60947-5-1
DC-13 conforme à IEC 60947-5-1
|
Fréquence réseau
|
50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Pouvoir de coupure
|
2 kA Icu à 110 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
1,5 kA Icu à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
1,5 kA Icu à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
1,5 kA Icu à 24 V c.c. conforme à IEC 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
75 % à 110 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
75 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
75 % à 400/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
|
Technologie de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courant de déclenchement magnétique
|
270 A
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par clips
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
Position de montage
|
Horizontale
Verticale
|
Type de commande
|
Touche à bascule
|
[In] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
48 V c.c.
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à IEC 60947-2
|
Puissance dissipée par pôle
|
2 W
|
Durée de vie mécanique
|
8000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
8000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Connecteur 1 câble(s) 0,75…6 mm²rigide sans
Connecteur 2 câble(s) 0,75…4 mm²rigide sans
Connecteur 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec embout de câble
Connecteur 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec embout de câble
|
Couple de serrage
|
1,2 N.m sur connecteur
|
Robustesse mécanique
|
Chocs: 22 Gn pour 20 ms conforme à IEC 60068-2-27
Vibrations: 5 Gn, 5...110 Hz conforme à IEC 60068-2-6
|
Quantité du lot
|
Jeu de 3
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
74 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
0,115 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
|
Traitement de protection
|
TC
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforme à IEC 60529
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
113,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
339,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
36
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,616 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|