Schneider-Electric
 
IMT46286 image- sis-tarif
IMT46286
Thorsman - collier de serrage - naturel - 7.6 x 380 mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Thorsman
Type de produit Serre-câble
Couleur Naturel
Quantité par emballage Jeu de 100
Complémentaires
Température minimale d'entrée d'eau 8,5 mm
Diamètre de serrage maximum 108 mm
Conditions d’utilisation Intérieur
Résistance au déchirement Résistance au déchirement: 540 N
Matière PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Longueur 380 mm
Largeur 7,6 mm
Poids du produit 0,438 kg
Segment de marché Petit commerce
Environnement
Caractéristique d'environnement Résistance à l'incendie flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme Auto-extinguible conforme à UL 94 V2
Température de fonctionnement -40…85 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,2 cm
Largeur de l'emballage 1 0,8 cm
Longueur de l'emballage 1 38,0 cm
Poids de l'emballage 1 4,0 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 3,0 cm
Largeur de l'emballage 2 16,0 cm
Longueur de l'emballage 2 46,0 cm
Poids de l'emballage 2 456,0 g
Type d'emballage 3 CAR
Nb produits dans l'emballage 3 1500
Hauteur de l'emballage 3 19,0 cm
Largeur de l'emballage 3 20,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 7,27 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois