|
|
|
K2A001ACH
interrupteur à came - 1 pôle - 45° - 20 A - fixation Ø22 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony K
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur à came complet
|
Nom de composant
|
K2
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
20 A
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Mode de fixation
|
Trou Ø 22 mm
|
Type de tête du contrôleur à came
|
Avec plastron 45 x 45 mm
|
Appareil de commande
|
Noir poignée, longueur= 35 mm
|
Cadenassage de la commande rotative
|
Sans
|
Présentation de l'étiquette
|
Avec métallisé marquage, 0 - 1 noir marquage
|
Fonction du commutateur
|
Commutateur
|
Rappel
|
Sans
|
Position 0
|
Avec position Off
|
Description des pôles
|
1P
|
Positions angulaires
|
Droite : 0° - 45°
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Complémentaires
Angle de commutation
|
45 °
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
16 A
|
Durée de vie électrique
|
200000 cycle AC-23
200000 cycle AC-3
600000 cycle AC-15
600000 cycle AC-21
|
Taux de fonctionnement maximal
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Courant de court-circuit
|
10000 A
|
Protection contre les courts-circuits
|
20 A cartouche fusible, type gG
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV en mode isolation
6 kV conforme à IEC 947-1
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier captives souple, capacité de serrage: 2 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm²
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Largeur hors tout CAO
|
45 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
50 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
49 mm
|
Poids du produit
|
0,123 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60947-3 pour circuit de puissance
IEC 60947-5-1 pour télécommande
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 pour télécommande
GB/T 14048.3 pour circuit de puissance
|
Certifications du produit
|
CSA 240 V 3 hp triphasé 2 -pôle(s)
UL 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s)
CSA 240 V 1 hp monophasé
UL 240 V 1 hp triphasé
CCC
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn conforme à IEC 68-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme à IEC 68-2-6
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 536
Classe II conforme à NF C 20-030
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
123,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
70
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,030 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
560
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
80,240 kg
|
Caractéristiques environnementales
Réglementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive européenne RoHS
|
Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exonération RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Déclaration environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
WEEE
|
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
|
Garantie contractuelle
|
|