Principales
Type de produit ou de composant
|
Cache-entrée
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire d'isolation
|
Compatibilité de gamme
|
Compact ComPacT NSX100
Compact ComPacT NSX160
Compact ComPacT NSX250
Compact ComPacT NSX400
Compact ComPacT NSX630
Compact ComPacT INS
Compact ComPacT INV
|
Complémentaires
Environnement
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
99,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
45
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,942 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|