Principales
Nom abrégé d'appareil
|
MT250
|
Type de produit ou de composant
|
Mécanisme moteur
|
Application de l’appareil
|
Compression de ressort automatique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX100 nouvelle génération
ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX160 nouvelle génération
Compact ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX100 DC
Compact ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX160 DC
|
Type de commande
|
Standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
110...130 V CA 50/60 Hz
|
Mode de montage du disjoncteur
|
Fixe
|
Courant nominal du châssis du disjoncteur
|
100 A
160 A
|
Complémentaires
Type de signal de commande
|
Maintenu
Impulsion
|
Temps de réponse du disjoncteur
|
< 700 ms ouvert
< 80 ms fermé
|
Fréquence de fonctionnement maximale
|
4 par minute
|
Puissance consommée en VA
|
500 VA fermeture
500 VA ouverture
|
Équipement fournit
|
Adaptateur SDE
|
Description des verrouillages optionnels
|
Cadenassage sur position OFF
1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,386 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
21,661 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|