Principales
Type de coffret
|
Coffret particulier
|
Type de produit ou de composant
|
Boîtier isolé
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de boîtier
|
Compatibilité de gamme
|
Compact ComPacT NSX400
Compact ComPacT NSX630
|
Nom abrégé d'appareil
|
coffret isolant IP55
|
Accessoires inclus avec le coffret
|
Poignée rotative noire prolongée
|
Matière du coffret
|
Coffret: polyester
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Surface
|
Produit installé
|
VigiCompact NSX400
VigiCompact NSX630
|
Type de commande
|
Poignée rotative
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Entrée de câble
|
2 plaques amovibles
|
Largeur
|
360 mm
|
Hauteur
|
720 mm
|
Profondeur
|
235 mm
|
Couleur
|
Poignée rotative: noir
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
37,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
73,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,0 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|