Schneider-Electric
 
M9F14204 image- sis-tarif
M9F14204
Multi 9 - C60H - MCB - 2P - 4 A - C Curve - 415 V - 15 kA
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multi 9
Nom du produit Multi 9 C60
Type de produit ou de composant Disjoncteur miniature
Nom abrégé d'appareil C60H
Application de l’appareil Distribution
Description des pôles 2P
Nombre de pôles protégés 2
[In] courant assigné d'emploi 4 A à 50 °C conforme à EN/IEC 60947-2
Type de réseau C.c.
C.a.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 25 kA Icu à <= 125 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2
30 kA Icu à 240 V c.a. 50/60 Hz entre phases conforme à EN/IEC 60947-2
15 kA Icu à 415 V c.a. 50/60 Hz entre phases conforme à EN/IEC 60947-2
10 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz entre phases conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A conforme à EN/IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/IEC 60947-2
Normes EN/IEC 60947-2
Certifications du produit EAC
CCC
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 240 V c.a. 50/60 Hz entre phases
415 V c.a. 50/60 Hz entre phases
440 V c.a. 50/60 Hz entre phases
<= 125 V c.c.
Limite de déclenchement magnétique 8,5 x In +/- 20 % c.a.
12 x In +/- 20 % c.c.
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 15 kA 50 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 240 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 415 V c.a. 50/60 Hz
5 kA 50 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
25 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 - <= 125 V c.c.
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 72 mm
Poids du produit 0,24 kg
Couleur Gris
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Mode de raccordement Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - rigide
Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - souple
Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre Bloc séparé
Environnement
Dissipation thermique 4,8 W à 415 V - 4 A
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution 3 conforme à EN/IEC 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -30…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,500 cm
Largeur de l'emballage 1 3,600 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 214,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 22,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,328 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 72
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 16,427 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois