|
|
|
MGU3.059.18
Unica - 1 prise de courant - 2P+T, obturateurs - 2 m - blanc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou de composant
|
Prise électrique
|
Nom de la finition
|
Unica (esthétique standard)
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prise
|
1
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Outlet standard deviation
|
Français
|
Description standard sortie
|
Mise à la terre
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Alimentation électrique
|
Type de couvercle
|
Avec volet
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…4 mm² - rigidité du câble: souple
0…4 mm² - rigidité du câble: rigide
|
Capacité coupe-charge minimum
|
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle, cos phi = 0,8
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Matière
|
ASA + PC: couvercle de mécanisme
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1 blister
|
Certifications du produit
|
FR.ME63.B02375 AC
|
Profondeur d'encastrement
|
27 mm
|
Profondeur
|
37 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
15…30 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
0…35 °C
|
Degré de protection IK
|
IK01
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
Décolorant
Huile
Savon liquide
Alcool
Liquide de nettoyage pour hublot
Acétone
Pétrole
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
33,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
389,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,056 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|