|
|
|
MGU3.103.18S
Unica - interrupteur - va-et-vient - 10 AX 250 V CA - 1 m - blanc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Nom de la finition
|
Unica (esthétique standard)
|
Type de produit ou de composant
|
Commutateur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Nombre de touches
|
1
|
Application de l’appareil
|
Commande de l'éclairage
|
Équipement fournit
|
Connexion alimentation interne
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Capacité coupe-charge minimum
|
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Distance d'ouverture
|
> 3 mm
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Voyant lumineux
|
DEL, couleur: ambre, consommation de courant: 0.15 mA, augmentation de la température: 15 °C
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
|
Matière
|
ASA + PC: couvercle de mécanisme
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur
|
34 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
22 mm
|
Poids du produit
|
0,0207 kg
|
Température de fonctionnement
|
25…35 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
0…50 °C
|
Normes
|
Directive BT
Directive CEM
EN 60669-1
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de protection IK
|
IK01
|
Caractéristique d'environnement
|
Savon liquide
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour hublot
Décolorant
Pétrole
Alcool
Huile
Acétone
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
28,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
33,4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
332,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,634 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|