|
|
|
MGU3.208.18
Unica - interrupteur - 1 voie - 10 A 250 V CA - 2 m - blanc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application de l’appareil
|
Contrôle
|
Type de produit ou de composant
|
Contrôle du volet
|
Nom de la finition
|
Unica (esthétique standard)
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Nombre de touches
|
2
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Utilisation de l'interrupteur
|
Volet roulant
|
Description des contacts
|
1 O/F
|
Vérrouillage mécanique
|
Verrouillage entre haut/bas
|
Courant nominal interrompu
|
2,5 A pour moteur
|
Distance d'ouverture
|
> 3 mm
|
Marquage
|
DOWN
UP
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
2,5 mm² souple câble
2,5 mm² rigide câble
|
Capacité coupe-charge minimum
|
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Durée de vie électrique
|
40000 cycle, cos phi = 0,6
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Matière
|
ASA + PC: couvercle de mécanisme
|
Normes
|
Directive BT
EN 60669-1
Directive CEM
|
Température de fonctionnement
|
25…35 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
0…50 °C
|
Profondeur d'encastrement
|
22 mm
|
Profondeur
|
34 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,0351 kg
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK01
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Huile
Pétrole
Décolorant
Alcool
Liquide de nettoyage pour hublot
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
38,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
33,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
451,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,041 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|