|
|
|
MGU3.511.25
Unica - Variateur rotatif va-et-vient 400VA 1-10 V - 2 m - Ivoire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Nom de la finition
|
Unica (esthétique standard)
|
Type de produit ou de composant
|
Variateur de lumière
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nuance de la couleur
|
Ivoire
|
Complémentaires
Commande du variateur
|
Type poussoir rotatif
|
Courant permanent maximum
|
1,74 A
|
Nombre total de fils
|
2
|
Type de charge
|
Ampoule halogène 230 V CA - 40...400 W
Ampoule incandescence 230 V CA - 40...400 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique - 40...400 VA
|
Type de protection
|
Protection de fusible
|
Type de fusible
|
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
|
Marquage
|
L+N
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
<= 2 x 2,5 mm²
|
Auxiliaires connectés
|
Interrupteur bidirectionnel
|
Matière
|
ASA + PC: couvercle de mécanisme
|
Normes
|
EN 60669-2-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Température de fonctionnement
|
5…30 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C
|
Profondeur d'encastrement
|
34 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,071 kg
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK01
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour hublot
Savon liquide
Huile
Alcool
Acétone
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
124,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,222 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|