|
|
|
MGU6.002.18
Unica Plus - plaque - simple - blanc
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MARS 26, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application de l’appareil
|
Montage
|
Type de produit ou de composant
|
Plaque
|
Nom de la finition
|
Unica Plus
|
Nombre d'emplacements
|
1 poste
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Teinte de couleur du cadre du cache
|
Blanc
|
Couleur du jonc
|
Blanc
|
Complémentaires
Matière
|
ASA + PC: cadredécoratif
ASA + PC: partie intermédiaire
ASA + PC: plaque
|
Normes
|
EN 60669-1
|
Hauteur
|
80 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
14 mm
|
Poids du produit
|
0,022 kg
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK01
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Savon liquide
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour hublot
Alcool
Pétrole
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
473,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,153 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|