|
|
|
MGU6.004V.25
Unica Plus - plaque - double vertical 71mm - ivoire
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application de l’appareil
|
Montage
|
Type de produit ou de composant
|
Plaque
|
Nom de la finition
|
Unica Plus
|
Nombre d'emplacements
|
2 emplacements verticale
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Teinte de couleur du cadre du cache
|
Ivoire
|
Couleur du jonc
|
Ivoire
|
Complémentaires
Matière
|
ASA + PC: cadredécoratif
ASA + PC: partie intermédiaire
ASA + PC: plaque
|
Normes
|
EN 60669-1
|
Hauteur
|
161 mm
|
Largeur
|
80 mm
|
Profondeur
|
14 mm
|
Entr'axe
|
71 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Environnement
Degré de protection IK
|
IK01
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Pétrole
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour hublot
Décolorant
Alcool
Résistant aux UV
Huile
Acétone
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
35 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
233 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,108 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|