Schneider-Electric
 
MGU6.016V.18 image- sis-tarif
MGU6.016V.18
Unica Plus - plaque - triple vertical 57mm - blanc/blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Application de l’appareil Montage
Type de produit ou de composant Plaque
Nom de la finition Unica Plus
Nombre d'emplacements 3 emplacements verticale
Mode de fixation Clipsable
Teinte de couleur du cadre du cache Blanc
Couleur du jonc Blanc
Complémentaires
Matière Zamak: plaque
ASA + PC: plaque
Normes EN 60669-1
Hauteur 204 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 14 mm
Entr'axe 57 mm
Poids du produit 0,041 kg
Environnement
Degré de protection IK IK01
Degré de protection IP IP20
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Acétone
Liquide de nettoyage pour hublot
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Savon liquide
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 20,500 cm
Poids de l'emballage 1 42,900 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 7,600 cm
Largeur de l'emballage 2 9,400 cm
Longueur de l'emballage 2 25,000 cm
Poids de l'emballage 2 281,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 25
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,694 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.