|
|
|
MGU7.002.GLS
Unica - support de fixation avec griffes longues - 2 m
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2024
|
|
Fin des services standard
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou de composant
|
Cadre de fixation
|
Nom de la finition
|
Unica
|
Présentation du produit
|
Cadre de fixation
|
Nombre de modules
|
2 modules (1 poste)
|
Nombre d'emplacements
|
1 poste
|
Mode de fixation
|
Griffes longues
|
Complémentaires
Support de montage
|
Universel
|
Matière
|
Zamak
|
Normes
|
EN 60669-1
|
Profondeur
|
7 mm
|
Largeur
|
75 mm
|
Hauteur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
0,032 kg
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
38,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,598 kg
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,622 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|