|
|
|
MTN5628-3119
ARGUS 220 Advanced, détecteur de mouvement, blanc polaire - Carton
|
|
|
Principales
Gamme
|
Merten
|
Type de produit ou de composant
|
Détecteur de présence
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Nuance de la couleur
|
Blanc polaire (RAL 9010)
|
Complémentaires
Application de l’appareil
|
Éclairage
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Montage de l'appareil
|
Surface
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Finition de surface
|
Brillant
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Type de protection
|
Protection de zone de glissement
|
Zone de détection de présence
|
14 m radius
|
Angle de détection
|
220°
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
3…1000 lx
|
Plage de réglage de la temporisation
|
1 s...8 min
|
Hauteur
|
151 mm
|
Largeur
|
93 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Normes
|
2004/108/EC
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
376,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
31,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
33,300 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,400 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,972 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|