|
|
|
MUR34555
Mureva Styl - Lampe pour voyant de balisage
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Mureva Styl
|
Gamme
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Ampoule
|
Complémentaires
Culot de lampe
|
E14
|
Consommation d'énergie
|
5 W
|
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Destination du produit
|
Dispositif de signalisation
|
Labels qualité
|
EAC
CE
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
7,700 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
35,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
325
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,794 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|