|
|
|
MUR35022
Mureva Styl - Double va et vient - saillie - connexion auto - gris
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur à bascule
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Nombre de touches
|
2
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Surface
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Type de charge
|
Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V c.a.
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
SEBS
Laiton
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
1.5...2.5 mm² pour rigide câble(s)
1.5...2.5 mm² pour toronné câble(s)
1.5...2.5 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Entrée de câble
|
Vanne à accès facile diamètre: 6…20 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Hauteur
|
76 mm
|
Largeur
|
76 mm
|
Profondeur
|
64 mm
|
Profondeur de projection
|
64 mm
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
NF
AENOR
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Degré de protection IK
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1
|
Normes
|
EN 60669-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…55 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
128,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,370 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,962 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|