|
|
|
MUR36025
Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - gris
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur + prise de courant
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Nuance de la couleur
|
Gris
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Surface
|
Matière
|
PC (polycarbonate)
Laiton
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Nombre de touches
|
1
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Description standard sortie
|
Mise à la terre
|
Outlet standard deviation
|
Français
|
Sens d'installation
|
Verticale
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V
|
Type de réseau
|
C.a.
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Hauteur
|
147 mm
|
Largeur
|
76 mm
|
Profondeur
|
64 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
EAC
NF
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Degré de protection IK
|
IK08
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
231,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,250 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,353 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|