|
|
|
MUR37713
Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - gris
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 30, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Mureva Styl
|
Type de produit ou de composant
|
Boîte de montage
|
Compatibilité de gamme
|
Mureva Styl coffret
|
Nuance de la couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Surface
|
Nombre d'emplacements
|
3 emplacements horizontale
|
Entrée de câble
|
Vanne à accès facile
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur/extérieur
|
Matière
|
SEBS
Polypropylène
|
Entr'axe
|
71 mm
|
Longueur
|
218 mm
|
Hauteur
|
54 mm
|
Largeur
|
76 mm
|
Profondeur
|
54 mm
|
Résistance aux produits chimiques et détergents
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Labels qualité
|
NF
AENOR
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Degré de protection IK
|
IK08
|
Tenue à la flamme
|
Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Température de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…55 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
174,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
16,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
39,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
441,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
12
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,380 kg
|
Caractéristiques environnementales
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|