Schneider-Electric
 
MUR39721 image- sis-tarif
MUR39721
Mureva Styl - Va et vient à griffe - connexion auto - blanc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Type de produit ou de composant Interrupteur à bascule
Présentation du produit Produit complet
Type de technologie Électromécanique
Nombre de touches 1
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Équipement fournit Fourni avec griffes
Type d'interrupteur Va-et-vient
Commande Enjoliveur
Courant assigné d'emploi 10 AX
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast: 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V c.a.
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Laiton
SEBS
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes 1.5...2.5 mm² pour rigide câble(s)
1.5...2.5 mm² pour toronné câble(s)
1.5...2.5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Hauteur 84 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 56 mm
Profondeur d'encastrement 27 mm
Profondeur de projection 29 mm
Environnement
Labels qualité AENOR
CE
EAC
NF
Degré de protection IP IP55
Degré de protection IK IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C conforme à IEC 60695-2-1
Normes EN 60669-1
Température de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante pour le stockage -25…55 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 117 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 7,657 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 45 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 42,628 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois