Schneider-Electric
 
NSYCCOTHO image- sis-tarif
NSYCCOTHO
thermostat (à fermeture) bleu (ºC)
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Climasys
Nom du produit ClimaSys CC
Type de produit ou de composant Thermostat simple
Plage de réglage de la température 0…60 °C
Informations affichées Température en °C
Complémentaires
Tension d'entrée 250 V
Type de détecteur Métal plaqué
Description des contacts Non
Résistance de contact 10 mOhm
Durée de vie en cycles 100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum 2 A 120...250 V c.a. inductif pf: 0,6
10 A 250 V c.a. résistif
15 A 120 V c.a. résistif
30 W c.c.
Raccordement électrique 4 bornes, capacité de serrage: 2.5 mm²
Mode d'installation Pincé
Hauteur Externe: 68 mm
Largeur Externe: 33 mm
Profondeur Externe: 44 mm
Poids du produit 40 g
Emplacement de montage Rail DIN 35 mm
Sur platine de montage
Traverses
Montant Spacial
Température de fonctionnement -20…80 °C
Degré de protection IP IP20
Hystérésis 7 %
Nombre de sorties 1 fonction ventilation
Matière PC
Couleur Gris clair
Tenue à la flamme Auto-extinguible conforme à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit UL
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 64,67 g
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Caractéristiques environnementales
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months