Schneider-Electric
 
NSYCRTA1U image- sis-tarif
NSYCRTA1U
plaque pleine 19P 1U alu 3 mm
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Actassi
Type de produit ou de composant Face avant 19 "
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoires de guide cordon
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Emplacement de montage Sur montants verticaux
Nombre d’unité de rack 1U
Support de montage 19" rack, avant ou arrière
Compatibilité produit Actassi armoire
Coffrets Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Matière Aluminium
Finition de surface Anodisé
Destination du produit Armoire
Épaisseur 3 mm
Mode de fixation Avec 4 vis
Nombre d'unité 19" 1
Profondeur 3 mm
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 49,5 cm
Poids de l'emballage 1 205,0 g
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois