|
|
|
OVA53139
Exiway Easyled-Kit ISO de signal. de sortie Vetrosignal bas/bas pour Easyled/ESI
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 12, 2023
|
|
Fin des services standard FÉVR. 23, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Exiway
|
Nom abrégé d'appareil
|
Vetrosignal
|
Type de produit ou de composant
|
Kit de signalisation de sortie
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Label
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Exiway Exiway Easyled éclairage de secours
|
Forme
|
ISO
|
Distance de visibilité
|
23 m
|
Fonction de signalisation
|
Indicateur deux cotés
|
Marquage
|
Évacuation vers le bas
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
473,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,073 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
44,456 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|