Schneider-Electric
 
R9D32216 image- sis-tarif
R9D32216
Resi9 Disjoncteur-différentiel 1P+N Intensité=16A Sensibilité=30 mA Type A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 RCBO
Type de produit ou de composant Dispositif différentiel à courant résiduel contre les surintensités (RCBO)
Application de l’appareil Distribution
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau C.a.
Technologie de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA conforme à EN/IEC 61009-2-1
Temporisation du différentiel Instantané
Classe de différentiel Type A
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 61009-2-1
Labels qualité CEBEC
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V c.a. 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5...10 x In
Courant de pointe 250 A
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Touche à bascule
Signalisation locale Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation Enclipsable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Bas: biconnect
Pas de raccordement 9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm 4
Hauteur 74 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 90 mm
Poids du produit 0,19 kg
Couleur Blanc
Durée de vie mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle
Mode de raccordement Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 10 mm² - souple
Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 16 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre Intégré
Environnement
Normes EN/IEC 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Tropicalisation 2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante pour le stockage -30…70 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,100 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 230,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 14,330 kg
Caractéristiques environnementales
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton de recyclage Non
Numéro SCIP 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Réglementation REACh
print Déclaration REACh
Directive européenne RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Règlement RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Déclaration environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
WEEE Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
Performances du contenu halogène Produit de pièces en plastique sans halogène
Retrait No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 2
Garantie contractuelle
Garantie 18 months