|
|
|
R9H13604T
Resi9 Enclosure 4x13 Modules with transparent door
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 06, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 CX
|
Type de produit ou de composant
|
Coffret
|
Type de coffret
|
Boîtier de distribution
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
13
|
Équipement fourni
|
1 kit de repérage
1 support de bornier
1 bornier terre
1 capot avant
4 Rail DIN
4 protège-étiquette
5 plaque d'obturation
|
Type de porte
|
Porte transparente
|
Normes
|
IEC 60670-24
CEI 60670-1
|
Couleur
|
Coffret: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
Surface
|
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Description châssis
|
Sans platine de montage
|
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne
|
Standard
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 24 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
4 x 25 mm² + 20 x 4 mm² pour terre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Poids du produit
|
2,74 kg
|
Largeur
|
252 mm
|
Hauteur
|
625 mm
|
Profondeur
|
135 mm
|
Profondeur interne
|
106 mm
|
Pays ciblé
|
Belgique
|
Environnement
Tenue au feu
|
650 °C ( 5 s ) conforme à EN/IEC 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à EN/IEC 60529
|
Degré de protection IK
|
IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à IEC 62262
|
Température de fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
62,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,74 kg
|
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|