Schneider-Electric
 
R9H18603T image- sis-tarif
R9H18603T
Resi9 Enclosure 3x18 Modules with transparent door
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou de composant Coffret
Type de coffret Boîtier de distribution
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Équipement fourni 1 kit de repérage
2 plaque d'obturation
2 support de bornier
2 bornier terre
1 capot avant
2 protège-étiquette
3 Rail DIN
1 étiquette de marquage
Type de porte Porte transparente
Normes CEI 60670-1
IEC 60670-24
Couleur Coffret: blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Installation du coffret Surface
Nombre de rangées horizontales 3
[In] courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Description châssis Sans platine de montage
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne Standard
Nombre de borniers 1 terre avec 15 départs
1 terre avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur 3 x 25 mm² + 12 x 4 mm² pour terre
4 x 25 mm² + 20 x 4 mm² pour terre
Matière du coffret Matériau auto-extinguible
Poids du produit 3,11 kg
Largeur 357 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 135 mm
Profondeur interne 106 mm
Pays ciblé Belgique
Environnement
Tenue au feu 650 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP IP40 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK IK08 conforme à EN 50102
IK08 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement -15…60 °C
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,5 cm
Largeur de l'emballage 1 35,7 cm
Longueur de l'emballage 1 50,0 cm
Poids de l'emballage 1 3,11 kg
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois