|
XMLBL35P2S11
pressostat XML-B 350 mbar - écart réglable 2 seuils - 1OF
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou de composant
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Type de pressostat
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom abrégé d'appareil
|
XMLB
|
Répétabilité de la mesure de pression
|
0,35 bar
|
Fluide contrôlé
|
Produit visqueux (0…160 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1 1/4 (femelle) conforme à ISO 228
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Jauge AWG
|
AWG 20...AWG 14
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe 9…13 mm
|
Description des contacts
|
1 O/F
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Type d'opération de détecteur de pression
|
Régulation entre 2 seuils
|
Type de circuit
|
Télécommande
|
Type d'écart
|
Différentiel réglable
|
Affichage local
|
Avec
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
0,045…0,35 bar
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,003…0,3 bar
|
Écart maxi réalisable en haut de plage
|
0,3 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
2,25 bar
|
Pression de rupture
|
4,5 bar
|
Actionneur pression
|
Membrane
|
Matière en contact avec le fluide
|
Acier inoxydable 304L
FPM, FKM
Acier
|
Matière du coffret
|
Alliage de zinc
|
[In] courant assigné d'emploi
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme à IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme à IEC 60947-5-1
|
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
0,042 bar (- 8 mbar, + 3 mbar)
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
0,05 bar (+/- 8 mbar)
|
Surpression admissible par cycle
|
1,25 bar
|
Type de bornier
|
4 bornes
|
Taux de fonctionnement maximal
|
120 cyc/mn
|
Précision de répétition
|
2 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
500 V conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à IEC 60947-1
|
Manoeuvre des contacts auxiliaires
|
À action brusque
|
Matériau des contacts
|
Contacts en argent
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
25 mOhm conforme à IEC 255-7 catégorie 3
25 mOhm conforme à NF C 93-050 methode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG (gl)
|
Durée de vie mécanique
|
4000000 cycle
|
Réglage
|
Externe
|
Hauteur
|
175 mm
|
Profondeur
|
110 mm
|
Largeur
|
110 mm
|
Poids du produit
|
2,575 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
CCC
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL
|
Traitement de protection
|
TC version standard
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Position de montage
|
Position quelconque
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f = 30…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn conforme à IEC 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I conforme à IEC 1140
Classe I conforme à IEC 536
Classe I conforme à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|