Schneider-Electric
XMLBL35R2S11 image- sis-tarif
XMLBL35R2S11
pressostat XML-B 350 mbar - écart réglable 2 seuils - 1OF
AUJOURD'HUI
MAI 20, 2024
Fin de commercialisation
AOÛT 01, 2023
Principales
Gamme de produits Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou de composant Détecteur de pression électromécanique
Type de pressostat Détecteur de pression électromécanique
Nom abrégé d'appareil XMLB
Répétabilité de la mesure de pression 0,35 bar
Fluide contrôlé Air (0…160 °C)
Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) conforme à ISO 228
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
1 connecteur Pg 13
Jauge AWG AWG 20...AWG 14
Entrée de câble Presse-étoupe 9…13 mm
Description des contacts 1 O/F
Application spécifique du produit -
Type d'opération de détecteur de pression Régulation entre 2 seuils
Type de circuit Télécommande
Type d'écart Différentiel réglable
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 0,045…0,35 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,003…0,3 bar
Écart maxi réalisable en haut de plage 0,3 bar
Pression accidentelle maximum permise 2,25 bar
Pression de rupture 4,5 bar
Actionneur pression Membrane
Matière en contact avec le fluide Acier inoxydable 304L
Acier
FPM, FKM
Matière du coffret Alliage de zinc
[In] courant assigné d'emploi 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme à IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme à IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme à IEC 60947-5-1
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage 0,042 bar (- 8 mbar, + 3 mbar)
Minimum différentiel possible à fort réglage 0,05 bar (+/- 8 mbar)
Surpression admissible par cycle 1,25 bar
Type de bornier 4 bornes
Taux de fonctionnement maximal 120 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V conforme à UL 508
500 V conforme à IEC 60947-1
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à IEC 60947-1
Manoeuvre des contacts auxiliaires À action brusque
Matériau des contacts Contacts en argent
Déséquilibre de résistance maximum 25 mOhm conforme à IEC 255-7 catégorie 3
25 mOhm conforme à NF C 93-050 methode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Durée de vie mécanique 4000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 162 mm
Profondeur 110 mm
Largeur 110 mm
Poids du produit 2,575 kg
Environnement
Normes UL 508
CE
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
Certifications du produit CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CCC
BV
Traitement de protection TC version standard
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Position de montage Position quelconque
Tenue aux vibrations 2 gn (f = 30…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn conforme à IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I conforme à IEC 1140
Classe I conforme à IEC 536
Classe I conforme à NF C 20-030
Degré de protection IP IP66 conforming to IEC 60529
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 18,500 cm
Largeur de l'emballage 1 18,000 cm
Longueur de l'emballage 1 18,500 cm
Poids de l'emballage 1 2,422 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,554 kg
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months