Schneider-Electric
 
XR2AB04K3 image- sis-tarif
XR2AB04K3
SELECTEUR 4 CONTACTS-3T
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits XR et XF
Type de produit ou de composant Commutateur de fin de course à vis haute résistance à un étage
Nom abrégé d'appareil XR2
Application spécifique du produit Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
Matière Tôle d'acier: coffret
Appareil de commande Arbre d'entraînement, embouts avec clé pour pignon et rondelle
Vitesse de rotation maximale 75 tr/min, de arbre d'entraînement d'entrée
Nombre théorique de tours 3, de arbre d'entraînement d'entrée
Nombre de pôles 1
Complémentaires
Durée de vie mécanique 10000000 cycle
Nombre de tours maxi 6, de arbre fileté
Pas de la vis du tambour 4 mm
Rayon aiguille commande 40 mm
Longueur de la course hélicoïdale développée 4 mm
Angle de fixation différentielle 30 ° actionneurs de contact mesurés au doigt
Précision de répétition 0,02 % sur le point de déclenchement
Nombre de dents 16 (pignon B)
26 (pignon C)
49 (pignon D)
59 (pignon A)
Nombre réel de tours 3,066 (arbre d'entraînement d'entrée)
Description des contacts 4 ''OF''
Fonctionnement des contacts À action brusque
[Ie] courant assigné d'emploi A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V conforme à EN/IEC 60947-1
600 V conforme à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV conforme à EN/IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible à cartouche gG
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Borniers à vis-étrier, 2 x 2,5 mm² sans extrémité de câble
Durée de vie électrique 10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 70 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 270 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 290 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 380 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 500 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 45 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 75 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 380 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 500 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 127 V, 1050 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 220 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 24 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 380 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 48 V, 480 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductif à 500 V, 1200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 127 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 220 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 24 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 380 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 48 V, 400 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistif à 500 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 60 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 90 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 440 V, 33 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 85 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 30 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 20 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 40 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 440 V, 7,5 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
10000000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 110 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 220 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 24 V, 140 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 440 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 inductif à 48 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 110 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 220 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 24 V, 120 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 440 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
3000000 cycle DC-13 résistif à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
Entrée de câble Plaque de fouloir amovible
Poids du produit 10 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Traitement de protection TC
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms
Tenue aux vibrations > 5 gn (f= 10…55 Hz)
Degré de protection IP IP54 conforme à EN/IEC 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unités dans l'emballage 1
Poids de la boîte (livres) 10 kg
Hauteur de l'emballage 1 26 cm
Largeur de l'emballage 1 34,5 cm
Longueur de l'emballage 1 42 cm
Caractéristiques environnementales
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 months