|
XUBTSNSNM12
détecteur photo-électrique matériaux transparents - Sn 0..1,4 mm - F ou O - M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application automobile
|
Type de détecteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Application spécifique du produit
|
Détection d'objet transparent
|
Nom du détecteur
|
XUBT
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Réflex
|
Matière
|
Métal
|
Type de visée
|
Axial
|
Type de circuit d'alimentation
|
C.c.
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie TOR
|
NPN
|
Sortie TOR
|
1 ''O'' ou 1 ''F'' programmable
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12, 4 broches
|
Émission
|
Coaxial polarisé rouge réflex
|
Portée nominale
|
0…1,4 m avec réflecteur XUZ C50/C50HP
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Détecteur
Réflecteur XUZC50HP
|
Matière du coffret
|
Acier inoxydable : 304 CU
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Angle du faisceau
|
1,5 °
|
Zone aveugle
|
0 mm
|
Diamètre du spot
|
37 mm
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Statique
|
LED d'état
|
Alimentation activée: 1 DEL (vert)
Stabilité: 1 DEL (RED)
État sortie: 1 DEL (jaune)
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
12...24 V c.c. avec protection inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…32 V c.c.
|
Pouvoir de commutation en mA
|
100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
|
Fréquence de commutation
|
1000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,5 V (régime fermé)
|
Consommation électrique
|
45 mA sans charge
|
Délai maximum au démarrage
|
200 ms
|
Délai maximum de réponse
|
500 ms
|
Délai maximal de récupération
|
500 ms
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude= +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) conforme à IEC 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à IEC 60529 (double isolation)
IP67 conforme à IEC 60529 (double isolation)
IP69K conforme à DIN 40050 (double isolation)
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
46,0 g
|
Caractéristiques environnementales