Complémentaires
Type de lampe
|
Incandescent
|
Catégorie station contrôle
|
Bouton multiple
|
Matière du coffret
|
Polypropylène
|
Source lumineuse
|
Ampoule incluse
|
Montage du bloc
|
Monté à l'avant
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V
|
Alimentation
|
Directement par résistance
|
[Us] tension assignée d'alimentation
|
230 V
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
33,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,606 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|