|
|
|
ZB2BY2103
étiquette - 30 x 40 mm - noir - MARCHE
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou de composant
|
Légende marquée
|
Type d'accessoire / élément séparé
|
Légende
|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé
|
Accessoire de marquage
|
Complémentaires
Marquage
|
Blanc MARCHE sur noir arrière-plan
|
Langue
|
Français
|
Poids du produit
|
0,001 kg
|
Accessoire/destination élément séparé
|
Bouton-poussoir
|
Compatibilité produit
|
XACM
XACB
XACA
|
Taille de l'étiquette
|
30 x 40 mm
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
96 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
500
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5 kg
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|