Schneider-Electric
 
ZB2BY2311 image- sis-tarif
ZB2BY2311
étiquette - 30 x 40 mm - noir - ON
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou de composant Légende marquée
Type d'accessoire / élément séparé Légende
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé Accessoire de marquage
Complémentaires
Marquage Marche
Langue Anglais
Poids du produit 0,001 kg
Accessoire/destination élément séparé Bouton-poussoir
Compatibilité produit XACA
Taille de l'étiquette 30 x 40 mm
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,100 cm
Largeur de l'emballage 1 3,000 cm
Longueur de l'emballage 1 4,000 cm
Poids de l'emballage 1 0,900 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 1,000 cm
Largeur de l'emballage 2 8,000 cm
Longueur de l'emballage 2 8,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 200
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 408,000 g
Caractéristiques environnementales
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months