Principales
Nom de composant
|
ZB2
|
Type de carter
|
Bâti pour bouton de commande
|
Complémentaires
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Matière de la collerete
|
Métal plaqué chrome
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Couleur dubloc lumineux
|
Aucun
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Sans
|
Source lumineuse
|
Sans
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
41,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,700 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
418,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
180
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,974 kg
|
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|