Schneider-Electric
 
ZB2BZ102 image- sis-tarif
ZB2BZ102
corps pour bouton de commande) - Ø 22 - 1NC
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de composant ZB2
Type de carter Bâti pour bouton de commande
Complémentaires
Diamètre de fixation 22 mm
Description des contacts 1 ''O''
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier
Matière de la collerete Métal plaqué chrome
Description des bornes ISO n°1 (11-12)NC
Couleur dubloc lumineux Aucun
Alimentation du bloc lumineux Sans
Source lumineuse Sans
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,300 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 41,500 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 4,500 cm
Largeur de l'emballage 2 9,100 cm
Longueur de l'emballage 2 16,500 cm
Poids de l'emballage 2 415,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 180
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,037 kg
Caractéristiques environnementales
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois