|
|
|
ZB5FH01C1
Tête bouton poussoir affleurant pousser-pousser blanc - blanc métallique
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation NOV. 14, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou de composant
|
Tête de bouton-poussoir non lumineux
|
Nom abrégé d'appareil
|
ZB5F
|
Compatibilité produit
|
ZBYF...
ZBZF32
ZBZF33
ZB5AZ
|
Matière de la collerete
|
Plastique blanc
|
Diamètre de fixation
|
30,5 mm
|
Type de tête
|
Encastré
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Appareil de commande
|
Pousser-pousser
|
Profil du dispositif de commande
|
Blanc encastré, sans marquage
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
37 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
37 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,03 kg
|
Durée de vie mécanique
|
500000 cycle
|
Code de composition électrique
|
C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant
SF1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
C9 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II conforme à IEC 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforme à IEC 60529
IP67 conforme à IEC 60529
|
Tenue au nettoyeur haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
|
Degré de protection IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Certifications du produit
|
UL listed
CSA
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
25 gn (durée = 6 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe conforme à IEC 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
2 mm de pic à pic (f= 2…10 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,45 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
25,0 g
|
Caractéristiques environnementales
Garantie contractuelle
|
|