Schneider-Electric
ZCE1A image- sis-tarif
ZCE1A
tête pr inter de position - ZCE - poussoir à galet à impulsion capuchon silicone
AUJOURD'HUI
NOV. 25, 2024
Fin de commercialisation
AOÛT 01, 2023
Principales
Gamme de produits Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou de composant Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil ZCE
Type de tête Tête de piston
Compatibilité produit XCMD
XCKT
XCKD
XCKP
Corps à associer ZCT28N12
ZCMD21M12
ZCT21N12
ZCD25
ZCP29
ZCP31
ZCP26
ZCD26
ZCP21
ZCMD81L2
ZCMD81L1
ZCT25P16
ZCMD29L5
ZCP39
ZCMD39L2
ZCT26N12
ZCT25G11
ZCMD29C12
ZCMD29L2
ZCMD25L2
ZCT27N12
ZCMD41L1
ZCMD37L1
ZCD31
ZCMD81L5
ZCMD61C12
ZCMD41L2
ZCT28G11
ZCT26G11
ZCMD61M12
ZCMD21L08R12
ZCMD25L5
ZCMD25L1
ZCD21
ZCMD37L2
ZCT27G11
ZCMD29L1
ZCD37
ZCT28P16
ZCMD21L5
ZCT21P16
ZCP29M12
ZCD29M12
ZCP35
ZCD39
ZCMD69C12
ZCMD41L5
ZCMD39L5
ZCT21G11
ZCMD37L5
ZCD35
ZCP28
ZCMD21C12
ZCMD21L2
ZCMD39L1
ZCP27
ZCT26P16
ZCP37
ZCMD21L1
ZCT25N12
ZCD29
ZCP21M12
ZCP25
ZCD21M12
ZCT27P16
ZCD27
ZCD28
ZCMD21L08U78
Mouvement tête de commande Linéaire
Appareil de commande Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche Approche verticale, 1 direction
Complémentaires
Ouverture positive Avec
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 14,0 g
Caractéristiques environnementales
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton de recyclage Non
Directive européenne RoHS Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Sans mercure Oui
Informations d'exonération RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait No
Garantie contractuelle
Garantie 18 months